Coupe circuit 1P 25A L31 1 module LS401
EAN
3250614123689
Conditionnement
12 Pièces
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur83 mm
-
Largeur18 mm
-
Profondeur75 mm
Architecture
-
Nombre de pôles1
Courant électrique
-
Courant assigné nominal25 A
Capacité
-
Nombre de modules1
Usage interne uniquement
-
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit2
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 50 °C
Installation, montage
-
Couple de serrage2,20 - 2,20 Nm
-
Montage surRail DIN
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN3,10 W
Tension
-
Tension assignée d'isolement690 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple0,75 -16 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 25 mm²
Fusible
-
Taille du fusible8.5 x 31.5
Couvercle, porte
-
CadenassableOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit LS401
Coupe circuit 1P 25A L31 1 module
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2019-09-17
PDF126,64 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Plus de documentation