Goulotte LFH 40X60 RAL 9010 sans halogène avec séparation LFH4006109010
EAN
4012740860406
Conditionnement
24 Mètres
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Barrière acoustique 1 produit(s) disponible(s) -
Boîte de dérivation pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur40 mm
-
Largeur57 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure / utile1 660 - 1 660 mm²
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)10
Matière
-
MatériauAcrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc paloma
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteSans éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons1
-
Nombre de compartiments2 - 2
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Agrafe incluseOui
-
Avec film de protectionNon
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit LFH4006109010
Goulotte LFH 40X60 RAL 9010 sans halogène avec séparation
PDF
Plus de documentation