Goulotte camelea h20mm x 20mm sans halogène RAL 9010 blanc paloma LFH2002009010
EAN
4012740856539
Conditionnement
36 Mètres
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîte de dérivation pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur18 mm
-
Largeur19 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure / utile228 - 228 mm²
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)1
Matière
-
MatériauPC-ABS
-
TraitementNon traité
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc paloma
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP30
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 90 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteSans éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons0
-
Nombre de compartiments1 - 1
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Agrafe incluseNon
-
Avec film de protectionNon
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit LFH2002009010
Goulotte LFH 20X20 RAL 9010 sans halogène
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration UE LFH T027A DE_EN 25072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF41,84 kB
Plus de documentation