Goulotte Liféa 60X150 RAL 9010 avec éclis. et 2 agrf./mètre LFF6015009010
EAN
4012740878258
Conditionnement
8 Mètres
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Barrière acoustique 1 produit(s) disponible(s) -
Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Agrafe de maintien pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur60 mm
-
Largeur150 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure / utile7 122 - 7 122 mm²
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)37
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc paloma
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteProfilé pré-équipé d'éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons0
-
Nombre de compartiments1 - 4
-
Nombre de cloisons clipsables3
-
Agrafe incluseOui
-
Avec film de protectionNon
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit LFF6015009010
Goulotte Liféa 60X150 RAL 9010 avec éclis. et 2 agrf./mètre
PDF -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Déclaration de conformité
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2020-06-25
PDF48,04 kB
Plus de documentation