Plaque arrière pour goulotte lifea p 60 h 230 PVC rigide RAL 9016 Pure LF23029016
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
-
Largeur230 mm
-
Longueur2 000 mm
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
CouleurPure
-
Code RAL9016
-
Avec film de protectionNon
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP30
-
Température de service-5 - 60 °C
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LF23029016
Couvercle goulotte 60X230 blanc
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité FB
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF122,39 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF341,51 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB