Plaque arrière pr goulotte lifea p 60mm h 110mm PVC rigide RAL 9016 Pure FB11029016
EAN
4012740011198
Conditionnement
20 Mètres
Prix
17,21 €
HT/ Mètre
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 1 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur110 mm
-
Longueur2 000 mm
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
CouleurPure
-
Code RAL9016
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP30
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit FB11029016
Couvercle pour goulotte FB 60X110 blanc
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration UE FB T025A DE_EN 25072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF38,99 kB
Déclaration UE de conformité FB
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF122,39 kB
Plus de documentation