The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • LF1001009010A

Goulotte de distribution 10x10 avec bande adhésive, blanc paloma LF1001009010A

EAN
4012740839235
Conditionnement
84 Mètres
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits similaires :

LF1001009016A

Goulotte de distribution 10x10 avec bande adhésive, blanc paloma

LF1001009010A

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Boîte de déri­va­tion pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Boîte de déri­va­tion pour moulure et goulotte
  • L5111

    L 5111 Boitier étanche

    20,55 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    10 mm
  • Largeur
    12 mm
  • Longueur
    2 000 mm
  • Section inté­rieure / utile
    84 - 84 mm²
Capa­cité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
    0
Matière
  • Maté­riau
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK06
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP30
Normes
  • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 60 °C
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
    Sans éclisses
Equi­pe­ment
  • Nombre de cloi­sons
    0
  • Nombre de compar­ti­ments
    1 - 1
  • Nombre de cloi­sons clip­sables
    0
  • Agrafe incluse
    Non
  • Avec film de protec­tion
    Non

Documents

  • Image produit

    Image LF1001009010A | Hager France

    Image produit LF1001009010A

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit LF1001009010A | Hager France

    Hager Fiche technique du produit LF1001009010A

    Goulotte de distribution 10x10 avec bande adhésive, blanc paloma

    PDF
  • Fichiers DXF

    Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager France

    Fichiers DXF International 2023-02-02

    DXF
    364,76 kB
  • Fichiers STEP

    Image Fichiers STEP International 2023-02-02 | Hager France

    Fichiers STEP International 2023-02-02

    STP
    53,21 kB
  • avec variables

    Image Product drawing | Hager France

    Product drawing

    schémas International 2023-02-02

    PDF
    66,22 kB
  • Déclaration de conformité

    Image T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager France

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Déclaration de conformité International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025