The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Equi­pe­ment des armoires
    • Couvercles et jonc­tions
    • L23207035
    EAN
    4012740283847
    Conditionnement
    1 paire
    • Couvercles et jonc­tions

    Embout de fermeture beha-set droit-gauche pour RK230 RAL 7035 gris clair L23207035

    Prix
    58,16 €
    HT/ paire *
    58,16 €
    HT/ paire *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Embout de fermeture beha-set droit-gauche pour RK230 RAL 7035 gris clair

    L23207035

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      190 mm
    • Largeur
      230 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­sty­rène (PS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    • Avec trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par enclique­tage
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    Déclaration REACH L23207035
    PDF
    Rapport RoHS L23207035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image L23207035 | Hager France

      Image produit L23207035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit L23207035 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit L23207035

      Embout droit-gauche pour RK230 gris clair

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité FB | Hager France

      Déclaration UE de conformité FB

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ442 - Goulotte de jonction horizontale 2 travées
      FZ442
      Goulotte de jonction horizontale 2 travées
    • 2
      FZ444N - Goulotte de jonction horizontale quadro univers IP44 L1050mm Blanc pur
      FZ444N
      Goulotte de jonction horizontale Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4 travées IP44 l1050mm
      Prix
      530,11 €
      HT/ Pièce *
      530,11 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      FZ442N - Goulotte de jonction horizontale quadro univers IP44 L550mm Blanc pur
      FZ442N
      Goulotte de jonction horizontale Quadro 2 travées IP44 Univers l550mm
      Prix
      460,92 €
      HT/ Pièce *
      460,92 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      FZ443N - Goulotte de jonction horizontale quadro univers IP44 L800mm Blanc pur
      FZ443N
      Goulotte de jonction horizontale Quadro4-Quadro5-Quadro+ 3 travées IP44 l800mm
      Prix
      500,33 €
      HT/ Pièce *
      500,33 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      L22367030 - Embout de fermeture beha-set droit-gauche pour RK110 RAL 7030 gris
      L22367030
      Embout droit-gauche pour RK110 gris
      Prix
      42,12 €
      HT/ paire *
      42,12 €
      HT/ paire *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026