The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Répar­ti­teurs
    • KT07A
    borne de commande
    EAN
    3250613900014
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Répar­ti­teurs

    borne de commande KT07A

    Bientôt en vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    borne de commande

    KT07A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      20 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      500 - 500 V
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      7
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide pour la commande
      1,0 - 2,5 mm²

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration KT07A
    PDF
    RoHS report KT07A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KT07A | Hager France

      Image produit KT07A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KT07A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KT07A

      borne de commande

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      728,86 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KJ125B - Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35mm²/ 3x 6-35² / 11x 1,5-16² par phase
      KJ125B
      Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1, 5-16² par phase
      Prix
      95,16 €
      HT/ Pièce *
      95,16 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KJ02A - Bloc de répartition,250A, 1p., 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1,5-16² / 4x 1,5 - 10²
      KJ02A
      Bloc de répartition, 250A, 1p., 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²
    • 3
      KJ03B - Repartiteur multifiche 4p. 250A + connections
      KJ03B
      Répartiteur multifiche tétra 250A + connect
      Prix
      464,77 €
      HT/ Pièce *
      464,77 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KJ02DN - Bloc de répartition 125A, unipolaire, 2x 6-35²/1x 1,5-16²/6x 1,5-16²
      KJ02DN
      Bloc de répartition 125A avec couvercle, 1pôle, 2x 6-35²/1x 1, 5-16²/6x 1, 5-16²
      Prix
      63,57 €
      HT/ Pièce *
      63,57 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KJ02CN - Bloc de répartition 160A, unipolaire, 2x 16-50²/3x 1,5-16²/8x 1,5-10²
      KJ02CN
      Bloc de répartition 160A avec couvercle, 1pôle, 2x 16-50²/3x 1, 5-16²/8x 1, 5-10²
      Prix
      96,28 €
      HT/ Pièce *
      96,28 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026