The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Bornes et acces­soires
    • KR160PE
    Borne de terre, 16mm², connection à vis
    EAN
    3250610133637
    Conditionnement
    50 Pièces
    • Bornes et acces­soires

    Borne de terre, 16mm², connection à vis KR160PE

    Prix
    15,24 €
    HT/ Pièce *
    15,24 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne de terre, 16mm², connection à vis

    KR160PE

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc de jonc­tion porte-­com­po­sant 1 produit(s) disponible(s)
    • Repé­rage 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de jonc­tion porte-­com­po­sant
    • Repé­rage
    • KR01EW

      Butée d'arrêt 35 mm², connection à vis, Couleur: beige

      6,93 € HT  / Pièce*
    • KR02BE

      Clip de marquage numérotées de 1 à 100 - 5 feuilles de 200 pièces

      192,77 € HT  / Pièce*
    • KR03BE

      Clip de marquage numérotées de 101 à 200 - 5 feuilles de 200 pièces

      192,77 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      0
    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      46,5 mm
    • Profon­deur
      46,5 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      borne à vis
    Matière
    • Couleur
      Jaune vert
    • Maté­riau
      Ther­mo­plas­tique
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 16 mm²

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    Déclaration REACH KR160PE
    PDF
    Rapport RoHS KR160PE
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KR160PE | Hager France

      Image produit KR160PE

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KR160PE | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KR160PE

      Borne de terre, 16mm², connection à vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KR100PE - Borne de terre, 10mm², connection à vis
      KR100PE
      Borne de terre, 10mm², connection à vis
      Prix
      10,54 €
      HT/ Pièce *
      10,54 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KXB04E - Borne de terre, 4mm², connection à vis
      KXB04E
      Borne de terre, 4mm², connection à vis
    • 3
      KR350N - Borne de neutre, 35mm²500V/125A, connection à vis
      KR350N
      Borne de passage-neutre, 35mm²500V/125A, connection à vis
      Prix
      10,18 €
      HT/ Pièce *
      10,18 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KR025N - Borne de neutre, 2.5mm², 800V/24A, connection à vis
      KR025N
      Borne de passage-neutre, 2.5mm², 800V/24A, connection à vis
      Prix
      2,65 €
      HT/ Pièce *
      2,65 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KXA04NH - Borne de passage-neutre 4mm², 800V-32A, connection à vis
      KXA04NH
      Borne de passage-neutre 4mm², 800V-32A, connection à vis
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026