Borne de jonction 150mm² • KR15P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
    Offre résidentielle Hager
    Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
    Je découvre
    • Résidentiel
    • Logement collectif
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Logement connecté
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Logement individuel
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Rénovation résidentielle
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Voir tout
  • Tertiaire
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
    Toutes les réalisations
    • Tertiaire
    • Petit tertiaire
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
      Toutes les réalisations
    • Grand tertiaire
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
      Toutes les réalisations
    • Voir tout
  • Outils
    Centre de téléchargement
    Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
    J'accède aux ressources
    • Outils
    • Applications et logiciels
      • App et logiciel Hager Ready
      • App Hager witty
      • App Hager Mood
      • Hager Pilot
      • Configurateur witty
      • Logiciel Hagercad
      • Logiciel Hagercad.net
      • Voir tout
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Brochures
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Objets BIM
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Voir tout
  • Formation
    Nouvelle formation Hagercad
    Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
    Je découvre
    • Formation
    • Réglementation et apports techniques
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Habitat
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Tertiaire
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Maison connectée
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Bâtiments connectés KNX
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Management de l'énergie
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • e-Mobilité
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Voir tout
  • Normes
    Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
    Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
    Je me laisse guider
    • Normes
    • NF C 15-100
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • RE2020
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Décret tertiaire
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Loi LOM
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Loi ELAN
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Décrets BACS
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Voir tout
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Connexion
  • Bornes de jonc­tions 95mm²
  • KR15P
Recherches en cours
Image Filtre | Hager France Filtre
Image Filtre | Hager France Filtre
ProduitsAfficher

Catalogue Hager

Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

Je télécharge le catalogue Hager

Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

Je découvre l'application Hager Ready

Nos produits les plus consultés

1
1
KR15P - Borne de jonction 150mm²
KR15P
Borne de jonction 150mm²
Prix
126,19 €
HT/ Pièce *
126,19 €
HT/ Pièce *
KR15P - Borne de jonction 150mm²
KR15P - Borne de jonction 150mm²
KR15P - Borne de jonction 150mm²
KR15P - Borne de jonction 150mm²

Borne de jonction 150mm²

KR15P

KR15P - Borne de jonction 150mm²
KR15P - Borne de jonction 150mm²
KR15P - Borne de jonction 150mm²
KR15P - Borne de jonction 150mm²
  • Coffrets et armoires

Borne de jonction 150mm² KR15P

EAN
3250613880354
Conditionnement
1 Pièce
Prix
126,19 €
HT/ Pièce *
126,19 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    309 A
Dimen­sions
  • Hauteur
    118,50 mm
  • Largeur
    31 mm
  • Profon­deur
    100 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Rail DIN
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    35 - 150 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    35 - 150 mm²
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    Poly­amide (PA)
Connec­ti­vité
  • Type de raccor­de­ment
    Borne à vis

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration KR15P (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KR15P (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image KR15P | Hager France

    Image produit KR15P

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2015-01-16 | Hager France

    Mode d'emploi International 2015-01-16

    PDF
    1,82 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-08-29

    PDF
    81,51 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    KR95P - Borne de jonction 95mm²
    KR95P
    Borne de jonction 95mm²
    Prix
    112,69 €
    HT/ Pièce *
    112,69 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025