The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Barrettes
    • KM13N
    Borne en laiton, 7x10² 6x16², avec base de montage. Enclipsables sur barreaux métalliques 12 x 2 mm.
    EAN
    3250613831219
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Barrettes

    Borne en laiton, 7x10² 6x16², avec base de montage KM13N

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne en laiton, 7x10² 6x16², avec base de montage

    KM13N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      5 mm
    • Profon­deur
      85 mm
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      60 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Déclaration REACH KM13N
    PDF
    Rapport RoHS KM13N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KM13N | Hager France

      Image produit KM13N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KM13N | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KM13N

      Borne en laiton, 7x10² 6x16², avec base de montage, Couleur: Bleu

      PDF
    • Guide d'installation

      Image 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager France

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Guide

      Image Technical manual for FW2 enclosures | Hager France

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-08-30 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UT92B - Kit connecteur de départ terre Univers 2 tr l500mm
      UT92B
      Kit connecteur de départ terre Univers 2 tr l500mm
      Prix
      100,41 €
      HT/ Pièce *
      100,41 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KM11N - Borne en laiton, 5x10² 5x16², avec base de montage
      KM11N
      Borne en laiton, 5x10² 5x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
      Prix
      18,79 €
      HT/ Pièce *
      18,79 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KM07N - Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage
      KM07N
      Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
      Prix
      14,84 €
      HT/ Pièce *
      14,84 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KN07P - Bornier arrivée phase a cage 7x2,5mm²-16mm²,63A
      KN07P
      Bornier arrivée phase a cage 7x2, 5mm²-16mm², 63A
      Prix
      17,69 €
      HT/ Pièce *
      17,69 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      K142 - Barrette sans socle 49mm 3x16-4x10mm
      K142
      Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
      Prix
      10,44 €
      HT/ Pièce *
      10,44 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026