The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Barrettes
    • KM07G
    Borne en laiton, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², sans base de montage
    EAN
    3250613831394
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Barrettes

    Borne en laiton, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm² KM07G

    Bientôt en vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne en laiton, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm²

    KM07G

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      60 A
    Matière
    • Couleur
      Bronze
    Raccor­de­ment
    • Section des bornes à vis
      3x 16 + 4x 10 mm²

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Hager déclaration REACH KM07G
    PDF
    Hager Rapport RoHS KM07G
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KM07G | Hager France

      Image produit KM07G

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KM07G | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KM07G

      Borne en laiton, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², sans base de montage

      PDF
    • Guide d'installation

      Image 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager France

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KM25N - Borne en laiton, 1x25² 13x10² 11x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
      KM25N
      Borne en laiton, 1x25² 13x10² 11x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
    • 2
      KZ012 - Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur:  bleu
      KZ012
      Socle de montage pour bornes en Laiton, Couleur: Bleu
      Prix
      7,65 €
      HT/ Pièce *
      7,65 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      K156 - Barre sans socle 121mm 1X25-8X16-8X10mm
      K156
      Barre sans socle, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm²
      Prix
      28,44 €
      HT/ Pièce *
      28,44 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      K135 - Bornes sans pattes anticisail 2x35 mm
      K135
      Bornes sans pattes anticisail 2x35 mm
      Prix
      12,50 €
      HT/ Pièce *
      12,50 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KM13E - Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage
      KM13E
      Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage, couleur: vert
      Prix
      19,02 €
      HT/ Pièce *
      19,02 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026