The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Répar­ti­teurs
    • KJ125A
    Répartiteur à barrettes étagé 125A,2 poles 2x 10-35 ² / 10x 2,5-16 ² par pole
    EAN
    3250610144466
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Répar­ti­teurs

    Répartiteur à barrettes étagé 125A,2 poles 2x 10-35 ² / 10x 2,5-16 ² par pole KJ125A

    Prix
    70,96 €
    HT/ Pièce *
    70,96 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Répartiteur à barrettes étagé 125A,2 poles 2x 10-35 ² / 10x 2,5-16 ² par pole

    KJ125A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      125 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      96 mm
    • Largeur
      126 mm
    • Profon­deur
      44 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,5-2,5 Nm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH KJ125A
    PDF
    Rapport RoHS KJ125A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KJ125A | Hager France

      Image produit KJ125A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KJ125A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KJ125A

      Répartiteur à barrettes étagé 125A,2 poles 2x 10-35 ² / 10x 2,5-16 ² par pole

      PDF
    • Fiche technique

      Image Fiche technique en-GB 2026-05-27 | Hager France

      Fiche technique en-GB 2026-05-27

      PDF
      171,06 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-05-19 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-05-19

      PDF
      311,20 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KJ02CN - Bloc de répartition 160A, unipolaire, 2x 16-50²/3x 1,5-16²/8x 1,5-10²
      KJ02CN
      Bloc de répartition 160A avec couvercle, 1pôle, 2x 16-50²/3x 1, 5-16²/8x 1, 5-10²
      Prix
      96,28 €
      HT/ Pièce *
      96,28 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KJ125B - Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35mm²/ 3x 6-35² / 11x 1,5-16² par phase
      KJ125B
      Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1, 5-16² par phase
      Prix
      95,16 €
      HT/ Pièce *
      95,16 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KJ125C - Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35mm²/ 7x 4-25² / 4x 2,5-16² par phase
      KJ125C
      Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 7x 4-25² / 4x 2, 5-16² par phase
      Prix
      65,32 €
      HT/ Pièce *
      65,32 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KJ01C - Répartiteur à barrettes étagé 125A, 4 pole 2x 10-35mm²/10 x 2,5-16²par pole
      KJ01C
      Répartiteur à barrettes étagé 125A, 4 pole 2x 10-35mm²/10 x 2, 5-16²par pole
    • 5
      KJ02DN - Bloc de répartition 125A, unipolaire, 2x 6-35²/1x 1,5-16²/6x 1,5-16²
      KJ02DN
      Bloc de répartition 125A avec couvercle, 1pôle, 2x 6-35²/1x 1, 5-16²/6x 1, 5-16²
      Prix
      63,57 €
      HT/ Pièce *
      63,57 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026