The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Barres de pontage
    • KF83E
    Borne de raccordement 1P à languette pour 1 câble 35mm² pour KBN8. Les bornes de raccordement Hager, permettent de faciliter le repiquage sur les appareils modulaires. Ces bornes permettent également d'alimenter les appareils cablés sous une même barre de pontage. Les bornes KF83A, KF83C et KF83D sont bi-métals, c'est à dire qu'elles sont compatibles avec les conducteurs en cuivre et aluminium.
    EAN
    3250613760090
    Conditionnement
    4 Pièces
    • Barres de pontage

    Borne de raccordement 1P à languette pour 1 câble 35mm² pour KBN8 KF83E

    Prix
    7,74 €
    HT/ Pièce *
    7,74 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne de raccordement 1P à languette pour 1 câble 35mm² pour KBN8

    KF83E

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      100 A
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      25 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      35 mm²
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      3 - 3 Nm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH KF83E
    PDF
    Rapport RoHS KF83E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KF83E | Hager France

      Image produit KF83E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KF83E | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KF83E

      Borne de raccordement 1P languette 35mm² pour KBN863

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-09-20

      PDF
      342,73 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      281,50 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KS72C - Barre Cu 12X5 taraudée M5 longueur 1000 mm
      KS72C
      Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
      Prix
      259,75 €
      HT/ Pièce *
      259,75 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KB363C - Barre de pontage 3P 63A à languette 10mm²  8modules
      KB363C
      Barre de pontage 3P 63A languette 10mm² 24M
      Prix
      91,64 €
      HT/ Pièce *
      91,64 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KF81A - Borne de raccordement 1P à languette pour 1 câble 25mm²
      KF81A
      Borne de raccordement 1P languette 1 câble 25mm²
      Prix
      9,58 €
      HT/ Pièce *
      9,58 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KBN863C - Barres de pontage 3P+N 63A à languette 24modules pour bornes décalées
      KBN863C
      Barres de pontage 3P+N 63A languette 24 mod
      Prix
      72,03 €
      HT/ Pièce *
      72,03 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KB163P - Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13Mmodules
      KB163P
      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M
      Prix
      11,78 €
      HT/ Pièce *
      11,78 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026