Jeu 2 conducteurs 25 mm² (bleu + noir) longueur 450 mm KC025

EAN
3250613730161
Conditionnement
1 jeu
51,14 €
HT/ jeu *

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    2
Raccordement
  • Section du conducteur
    25 - 25 mm²
Dimensions
  • Longueur
    450 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024