Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 12M KB963N
EAN
3250613720599
Conditionnement
10 Pièces
Prix
14,65 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal63 A
Architecture
-
Nombre de pôles1
Dimensions
-
Longueur195 mm
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
Capacité
-
Nombre de modules11
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-09-20
PDF316,17 kB
Plus de documentation