The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Barrettes
    • K10601
    EAN
    3250610711262
    Conditionnement
    100 Pièces
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Barrettes

    Bornes sans pattes anticisail 2x6 mm K10601

    Prix
    5,27 €
    HT/ Pièce *
    5,27 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bornes sans pattes anticisail 2x6 mm

    K10601

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH K10601
    PDF
    Rapport RoHS K10601
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image K10601 | Hager France

      Image produit K10601

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit K10601 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit K10601

      Bornes sans pattes anticisail 2x6 mm

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      K145 - Borne en laiton, 8x10mm² - 2x16mm², sans base de montage
      K145
      Borne en laiton, 8x10mm² - 2x16mm², sans base de montage
      Prix
      25,03 €
      HT/ Pièce *
      25,03 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      K142 - Barrette sans socle 49mm 3x16-4x10mm
      K142
      Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KM10N - Borne en laiton, 8x10² 2x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
      KM10N
      Borne en laiton, 8x10² 2x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
      Prix
      32,82 €
      HT/ Pièce *
      32,82 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KM25E - Borne en laiton, 1x25² 13x10² 11x16², avec base de montage, Couleur: vert
      KM25E
      Borne en laiton, 1x25mm² 13x10mm² 11x16mm², avec base de montage, couleur: vert
      Prix
      42,44 €
      HT/ Pièce *
      42,44 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KZ013 - Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert
      KZ013
      Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert
      Prix
      7,43 €
      HT/ Pièce *
      7,43 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026