The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Barrettes
    • K035
    EAN
    4010330712234
    Conditionnement
    3 Pièces
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Barrettes

    Borne de distribution 125A, 1 phase, 1x35mm² - 3x10mm², gris K035

    Prix
    73,45 €
    HT/ Pièce *
    73,45 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne de distribution 125A, 1 phase, 1x35mm² - 3x10mm², gris

    K035

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      125 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      30 mm
    • Largeur
      37 mm
    • Profon­deur
      47 mm
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      2.5 - 35 mm²

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH K035
    PDF
    Rapport RoHS K035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image K035 | Hager France

      Image produit K035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit K035 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit K035

      Borne de distribution 125A, 1 phase, 1x35mm² - 3x10mm², gris

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      K142 - Barrette sans socle 49mm 3x16-4x10mm
      K142
      Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
      Prix
      10,44 €
      HT/ Pièce *
      10,44 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      K148 - Barrette sans socle 85mm 6x16-7x1mm
      K148
      Barrette sur socle 85mm 6x16-7x1mm
      Prix
      18,77 €
      HT/ Pièce *
      18,77 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KM07E - Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage
      KM07E
      Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: vert
      Prix
      14,78 €
      HT/ Pièce *
      14,78 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KZ013 - Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert
      KZ013
      Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert
      Prix
      7,70 €
      HT/ Pièce *
      7,70 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      K151 - Borne en laiton, 85mm, 1x25mm² - 5x10mm² - 5x16mm², sans base de montage
      K151
      Borne en laiton, 85mm, 1x25mm² - 5x10mm² - 5x16mm², sans base de montage
      Prix
      12,71 €
      HT/ Pièce *
      12,71 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026