The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de puis­sance
    • Acces­soires hw+ pour disjonc­teurs ouverts et inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs
    • HWW690HSA
    Calibreur In= 2000A Harmonic pour disjoncteur équipé d'un déclencheur sentinel Energy de la gamme HW+ (pièce détachée)
    EAN
    3250613245658
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Acces­soires hw+ pour disjonc­teurs ouverts et inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs

    Calibreur In= 2000A Harmonic (pièce détachée) HWW690HSA

    Prix
    819,76 €
    HT/ Pièce *
    819,76 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Calibreur In= 2000A Harmonic (pièce détachée)

    HWW690HSA

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      2 000 A

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-06-04
    PDF
    402,99 kB
    Déclaration REACH HWW690HSA
    PDF
    Rapport RoHS HWW690HSA
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HWW690HSA | Hager France

      Image produit HWW690HSA

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HWW690HSA | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HWW690HSA

      Calibreur In= 2000A Harmonic

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Consignes de sécurité | Hager France

      Consignes de sécurité

      -

      PDF
      159,14 kB
      Image Manuel d’installation | Hager France

      Manuel d’installation

      hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,62 MB
    • Manuel

      Image Catalogue technique | Hager France

      Catalogue technique

      hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
      Image Manuel d’utilisation | Hager France

      Manuel d’utilisation

      hw+ Déclencheurs électroniques sentinel Energy

      PDF
      16,52 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
      Image Spare parts and accessories for ACB HW+ | Hager France

      Spare parts and accessories for ACB HW+

      PDF
      512,99 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HWY228H - Set câble 3m pour interverrouillage mécanique
      HWY228H
      Set câble 3m pour interverrouillage mécanique
      Prix
      353,74 €
      HT/ Pièce *
      353,74 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      HWY001H - Épanouisseurs 3P HW1 (SP)
      HWY001H
      Épanouisseurs 3P HW1 (SP)
      Prix
      1 061,20 €
      HT/ Pièce *
      1 061,20 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      HWY006H - Adaptateurs de Connexion Verticale 4 Pôles HW1 (VCA)
      HWY006H
      Adaptateurs de Connexion Verticale 4 Pôles HW1 (VCA)
      Prix
      1 886,56 €
      HT/ Pièce *
      1 886,56 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      HWY229H - Set câble 5m pour interverrouillage mécanique
      HWY229H
      Set câble 5m pour interverrouillage mécanique
      Prix
      471,65 €
      HT/ Pièce *
      471,65 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      HWY225H - Platine pour interverr.méca. HW1 Débro Secours (type 2S) - 1 platine/ACB (MI)
      HWY225H
      Platine pour interverr.méca. HW1 Débro Secours (type 2S) - 1 platine/ACB (MI)
      Prix
      1 267,54 €
      HT/ Pièce *
      1 267,54 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026