The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • HWW453HSP

Déclencheur électronique version sentinel Energy LSI (avec vis) HWW453HSP

Déclencheur électronique version sentinel Energy LSI (avec vis)
EAN
3250613156466
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Disponibilité et prix sur demande

Déclencheur électronique version sentinel Energy LSI (avec vis)

HWW453HSP

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Protec­tion élec­trique
  • Protec­tion pôle neutre (np) : réfé­rence pour le réglage du temps
    Tnp iden­tique tr et tsd
  • Protec­tion court retard (std) : temps de non déclen­che­ment
    25 ms
  • Protec­tion court retard (std) Basse vitesse (LSP) désac­ti­vable
    Oui
  • Protec­tion court retard (std) : tempo­ri­sa­tion (tsd)
    50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
  • Protec­tion court retard (std) : courant (Isd)
    1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
  • Protec­tion court retard (std) Tolé­rance ISD
    10 - 10 %
  • Protec­tion court retard (std) : désac­ti­vable
    Oui
  • Protec­tion contre défaut à la terre (I²t): désac­ti­vable
    Oui
  • Protec­tion court retard selon courbe I²t
    Oui
  • Protec­tion court retard (std)
    Oui
  • Alarme de pré-­dé­clen­che­ment (PTA)
    Oui
  • Protec­tion du neutre (NP) : courant (IN)
    50 %, 100 %, 150 %, 200 %
  • Protec­tion (np) : désac­ti­vable
    Oui
  • Protec­tion du neutre (NP)
    Oui
  • Protec­tion contre les courts-­cir­cuits (li) : Type
    Ne peut être réglé sépa­ré­ment, idem tr et tsd
  • Protec­tion court retard (std) : temps maxi déclen­che­ment
    650 ms
  • Protec­tion instan­tanés (ii) : temps maxi déclen­che­ment
    80 ms
  • Protec­tion long retard (ltd) : réfé­rence pour le réglage du courant
    Ir…x In 40% à 100% par pas de 1%
  • Protec­tion contre les courts-­cir­cuits (li) : Type
    Sans
  • Protec­tion longue durée (ltd) : Plage de courant IR
    0,36 - 1,0 A
  • Protec­tion long retard (ltd) : tempo­ri­sa­tion (tr)
    0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 3,5 s, 4 s, 4,5 s, 5 s, 5,5 s, 6 s, 6,5 s, 7 s, 7,5 s, 8 s, 8,5 s, 9 s, 9,5 s, 10 s, 10,5 s, 11 s, 11,5 s, 12 s, 12,5 s, 13 s, 13,5 s, 14 s, 14,5 s, 15 s, 15,5 s, 16 s, 16,5 s, 17 s, 17,5 s, 18 s, 18,5 s, 19 s, 19,5 s, 20 s, 20,5 s, 21 s, 21,5 s, 22 s, 22,5 s, 23 s, 23,5 s, 24 s, 24,5 s, 25 s
  • Protec­tion long retard (ltd) : tempo­ri­sa­tion ajus­table
    Oui
  • Protec­tion long retard (ltd) : type de tempo­ri­sa­tion
    Réglable
  • Protec­tion long retard (ltd): désac­ti­vable
    Non
  • Protec­tion surcharges long retard (ltd)
    Oui
  • Protec­tion instan­tanée (ii) : temps de non déclen­che­ment max.
    25 ms
  • Protec­tion instan­tanée (Ii) : crans de réglage
    1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
  • Protec­tion instan­tanée (Ii) : réfé­rence pour le réglage du courant
    Ii = OFF/Ii… x In 1.5 à 15 par pas de 0,5
  • Protec­tion instan­tanée (Ii) : désac­ti­vable
    Oui
  • Protec­tion instan­tanée (Ii)
    Oui
  • Protec­tion instan­tanée (Ii) Préci­sion
    15 - 15 %
  • Protec­tion contre défaut à la terre (GF)
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Fiche PEP en-GB 2024-06-27
PDF
391,36 kB
Hager Rapport RoHS HWW453HSP
PDF

Documents

  • Image produit

    Image HWW453HSP | Hager France

    Image produit HWW453HSP

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit HWW453HSP | Hager France

    Hager Fiche technique du produit HWW453HSP

    Déclencheur électronique version sentinel Energy LSI (avec vis)

    PDF
  • Guide d'installation

    Image 6LE007431Aa_TU_Trip_Unit_web.pdf | Hager France

    6LE007431Aa_TU_Trip_Unit_web.pdf

    Guide d'installation International 2022-11-09

    PDF
    12,34 MB
    Image Consignes de sécurité | Hager France

    Consignes de sécurité

    -

    PDF
    159,14 kB
    Image Manuel d’installation | Hager France

    Manuel d’installation

    hw+ Disjoncteurs ouverts HW1

    PDF
    56,14 MB
    Image Manuel d’installation | Hager France

    Manuel d’installation

    hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    57,60 MB
  • Annexe produit

    Image Table Modbus pour sentinel Energy | Hager France

    Table Modbus pour sentinel Energy

    hw+ Disjoncteurs sentinel Energy

    XLS
    378,50 kB
  • Guide de démarrage utilisateur final

    Image Démarrage | Hager France

    Démarrage

    Réglage initial du déclencheur sentinel Energy

    PDF
    572,09 kB
  • Manuel

    Image Catalogue technique | Hager France

    Catalogue technique

    hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
    Image Guide utilisateur | Hager France

    Guide utilisateur

    hw+ Communication Modbus sentinel Energy

    PDF
    6,24 MB
    Image Manuel d’utilisation | Hager France

    Manuel d’utilisation

    hw+ Déclencheurs électroniques sentinel Energy

    PDF
    16,13 MB
  • Fiche de données de sécurité

    Image Guide de cybersécurité | Hager France

    Guide de cybersécurité

    hw+ Disjoncteurs sentinel Energy HW1, HW2 et HW4

    PDF
    1,07 MB
  • Guide

    Image Manuel d’utilisation | Hager France

    Manuel d’utilisation

    h3+/hw+ Afficheur déporté HTD210H

    PDF
    6,86 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-06-19

    PDF
    421,13 kB
    Image Déclarations de conformité concernant l’exposition aux radiofréquences | Hager France

    Déclarations de conformité concernant l’exposition aux radiofréquences

    Déclaration de conformité en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-05-29

    PDF
    135,25 kB
    Image UKCA Declaration of Conformity | Hager France

    UKCA Declaration of Conformity

    PDF
    405,27 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025