The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de puis­sance
    • Acces­soires pour disjonc­teurs boîtier moulé
    • HTC160H
    EAN
    3250613201975
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Acces­soires pour disjonc­teurs boîtier moulé

    Adaptateur NSP pour h3+ 1,20 m HTC160H

    Prix
    132,56 €
    HT/ Pièce *
    132,56 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Adaptateur NSP pour h3+ 1,20 m

    HTC160H

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Câble
    • Longueur du câble
      1,20 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HTC160H
    PDF
    Rapport RoHS HTC160H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HTC160H | Hager France

      Image produit HTC160H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HTC160H | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HTC160H

      Adaptateur NSP pour h3+ 1,20 m

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Addendum HTC160H for Switzerland | Hager France

      Addendum HTC160H for Switzerland

      Guide d'installation International 2022-11-30

      PDF
      978,63 kB
      Image trip_unit_Energy | Hager France

      trip_unit_Energy

      Guide d'installation International 2019-10-09

      PDF
      2,77 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16

      PDF
      964,44 kB
      Image Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      1,95 MB
      Image Catalogue technique - Protection | Hager France

      Catalogue technique - Protection

      Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+

      PDF
      41,57 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+

      PDF
      6,39 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HTC320H - Module de communication Modbus RTU avec 2 E/2S pour h3+
      HTC320H
      Module de communication Modbus RTU avec entrées et sorties pour h3+ et Flow
      Prix
      542,33 €
      HT/ Pièce *
      542,33 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      HTG482H - Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45 entre appareils Modbus.
      HTG482H
      Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45
      Prix
      37,02 €
      HT/ Pièce *
      37,02 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      HTG471H - Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45 avec liaison terre pour départ Modbus.
      HTG471H
      Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45 avec liaison terre
      Prix
      22,23 €
      HT/ Pièce *
      22,23 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      HTC330H - Adaptateur CIP pour h3+ 0,5 m
      HTC330H
      Adaptateur CIP pour h3+ 0, 5 m
      Prix
      23,08 €
      HT/ Pièce *
      23,08 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      HTG481H - Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45 entre appareils Modbus.
      HTG481H
      Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45
      Prix
      35,53 €
      HT/ Pièce *
      35,53 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026