Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 60% 40kA 200A TM HNB202H
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
Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 3 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Dispositif d'alimentation des câbles auxiliaires 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant nominal IN200 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-240 kA
-
Courant assigné à 0 °C conformément à la norme IEC 60947238,60 A
-
Courant assigné à 10 °C conformément à la norme IEC 60947229,80 A
-
Courant assigné à 15 °C conformément à la norme IEC 60947225 A
-
Courant assigné à 20 °C conformément à la norme IEC 60947220,20 A
-
Courant assigné à 25 °C conformément à la norme IEC 60947215,40 A
-
Courant assigné à 30 °C conformément à la norme IEC 60947210,40 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947205,20 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947200 A
-
Courant assigné à 45 °C conformément à la norme IEC 60947194,60 A
-
Courant assigné à 50 °C conformément à la norme IEC 60947189 A
-
Courant assigné à 55 °C conformément à la norme IEC 60947183,40 A
-
Courant assigné à 5 °C conformément à la norme IEC 60947234,20 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947177,80 A
-
Courant assigné à 65 °C conformément à la norme IEC 60947172 A
-
Courant assigné à 70 °C conformément à la norme IEC 60947166 A
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 415 V
-
DéclencheurTM A/A
-
Puissance dissipée en entrée24,80 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles1 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres4 000
-
Classe de protection (IP)IP4X
-
Section de raccordement en câble souple35 - 150 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 185 mm²
-
Cran de réglage thermique xIN0,63, 0,8, 1
-
Réglage plage court circuit, à temporisation courte0 - 0 A
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Hauteur179 mm
-
Largeur141 mm
-
Profondeur105 mm
-
Position de montage/connexionDevant
-
Couple de serrage12 - 12 Nm
-
Temps de déclenchement déclencheur magnétique0 - 0 ms
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HNB202H
Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 60% 40kA 200A TM
PDF -
Guide d'installation
Notice Disjoncteur x250
Guide d'installation International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16
PDF964,44 kBAppareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX1,95 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF277,07 kB