The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • HMQ990NR
    Disjoncteur boitier moulé Fixe h3+ PW1600 Energy 3 Poles 1600A avec un pouvoir de coupure 50kA
    EAN
    3250613251468
    Conditionnement
    1 Pièce

    Disjoncteur boitier moulé h3+ PW1600 Energy 3 Poles 1600A 50kA HMQ990NR

    Disponibilité et prix sur demande

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Disjoncteur boitier moulé h3+ PW1600 Energy 3 Poles 1600A 50kA

    HMQ990NR

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (17)
    • Type d'ac­ces­soire ou d'auxi­liaire intégré au produit 2 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions de connexion 3 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 3 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 3 produit(s) disponible(s)
    • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Dispo­sitif d'accès des câbles de données auxi­liaires 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Type d'ac­ces­soire ou d'auxi­liaire intégré au produit
    • Fonc­tions de connexion
    • bobine à émis­sion
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • Inter­ve­rouillage
    • Dispo­sitif d'accès des câbles de données auxi­liaires
    • Contrô­leur de temps de mise sous-­ten­sion
    • HTD210H

      Afficheur pour disjoncteur boitier moulé Energy h3+

      374,54 € HT  / Pièce*
    • HWY950HSA

      Connecteur d'auxiliaire type A 6/3 pour AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC

      29,49 € HT  / Pièce*
    • HWY001H

      Épanouisseurs 3P HW1 (SP)

      1 061,20 € HT  / Pièce*
    • HWY002H

      Épanouisseurs 4P HW1 (SP)

      1 414,92 € HT  / Pièce*
    • HWY048H

      Prises Arrière - haut/bas - HW1 3 Pôles (RC)

      442,17 € HT  / Pièce*
    • HWX020HSA

      Bobine à émission 24-30V AC/DC (SH)

      507,03 € HT  / Pièce*
    • HWX021HSA

      Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)

      507,03 € HT  / Pièce*
    • HWX023HSA

      Bobine à émission 200-250V AC/DC (SH)

      507,03 € HT  / Pièce*
    • HWX033HSA

      Bobine à manque de tension 200-250V AC/DC (UV)

      507,03 € HT  / Pièce*
    • HWX031HSA

      Bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UV)

      507,03 € HT  / Pièce*
    • HWX030HSA

      Bobine à manque de tension 24-30V AC/DC (UV)

      507,03 € HT  / Pièce*
    • HXA039H

      Kit de cadenassage(x160-P160-x250-P250-x630)

      37,61 € HT  / Pièce*
    • HWY210H

      Adaptateur ACB pour écran déporté HTD210H

      163,96 € HT  / Pièce*
    • HWY033H

      Retardateur pour bobine à manque de tension 200-250V AC (UVTC)

      707,47 € HT  / Pièce*
    • HWY034H

      Retardateur pour bobine à manque de tension 380-480V AC (UVTC)

      707,47 € HT  / Pièce*
    • HWY031H

      Retardateur pour bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UVTC)

      707,47 € HT  / Pièce*
    • HWY030H

      Retardateur pour bobine à manque de tension 24-30V AC/DC (UVTC)

      707,47 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      1 600 A
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
      30 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 690V AC selon IEC 60947-2
      30 kA
    • Courant assigné à 10 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      1 600 A
    • Courant assigné à 15 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      1 600 A
    • Courant assigné à 20 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      1 600 A
    • Courant assigné à 25 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      1 600 A
    • Courant assigné à 30 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      1 600 A
    • Courant assigné à 35 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      1 600 A
    • Courant assigné à 40 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      1 600 A
    • Courant assigné à 45 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      1 600 A
    • Courant assigné à 50 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      1 590 A
    • Courant assigné à 55 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      1 540 A
    • Courant assigné à 60 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      1 490 A
    • Courant assigné à 65 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      1 430 A
    • Courant assigné à 70 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
      1 430 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Type d'or­gane de commande
      Manette
    • Type de boitier
      Produit complet
    • Posi­tion du neutre
      Sans neutre
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8 kV
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      1 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      220 - 690 V
    Fonc­tions
    • Déclen­cheur
      Sentinel Energy LSIG
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      129,6 W
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      4 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      20 000
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      50-50 Nm
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Devant
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Couver­cle, porte
    • Cade­nas­sable
      Oui
    Câble
    • Maté­riau du câble
      Cuivre, Alumi­nium
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec bloc diffé­ren­tiel
      Non
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Non
    • Utili­sable pour les tableaux de distri­bu­tion
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      330 mm
    • Largeur
      210 mm
    • Profon­deur
      198 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Raccor­de­ment par boulon
    Protec­tion élec­trique
    • Protec­tion long retard (ltd) : tempo­ri­sa­tion (tr)
      0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 3,5 s, 4 s, 4,5 s, 5 s, 5,5 s, 6 s, 6,5 s, 7 s, 7,5 s, 8 s, 8,5 s, 9 s, 9,5 s, 10 s, 10,5 s, 11 s, 11,5 s, 12 s, 12,5 s, 13 s, 13,5 s, 14 s, 14,5 s, 15 s, 15,5 s, 16 s, 16,5 s, 17 s, 17,5 s, 18 s, 18,5 s, 19 s, 19,5 s, 20 s, 20,5 s, 21 s, 21,5 s, 22 s, 22,5 s, 23 s, 23,5 s, 24 s, 24,5 s, 25 s
    • Protec­tion court retard (std) : tempo­ri­sa­tion (tsd)
      50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
    • Protec­tion instan­tanée (Ii) : crans de réglage
      1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-10-15
    PDF
    435,47 kB
    Déclaration REACH HMQ990NR
    PDF
    Rapport RoHS HMQ990NR
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HMQ990NR | Hager France

      Image produit HMQ990NR

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HMQ990NR | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HMQ990NR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 Energy LSIG 3P3D 1600A 50kA FTC

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Manuel d'installation | Hager France

      Manuel d'installation

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      40,05 MB
      Image Manuel d'installation rapide | Hager France

      Manuel d'installation rapide

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      25,64 MB
    • Guide de démarrage utilisateur final

      Image Démarrage | Hager France

      Démarrage

      Réglage initial du déclencheur sentinel Energy

      PDF
      572,09 kB
    • Manuel

      Image Catalogue technique | Hager France

      Catalogue technique

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      37,95 MB
      Image Manuel d'utilisation | Hager France

      Manuel d'utilisation

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      11,76 MB
      Image Manuel d’utilisation | Hager France

      Manuel d’utilisation

      hw+ Déclencheurs électroniques sentinel Energy

      PDF
      16,52 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA | Hager France

      DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA

      Version du 16 Janvier 2024

      PDF
      415,30 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      265,25 kB
      Image Déclarations de conformité concernant l’exposition aux radiofréquences | Hager France

      Déclarations de conformité concernant l’exposition aux radiofréquences

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-05-29

      PDF
      135,25 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026