The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs et inver­seurs de source
    • Inver­seurs de source manuels
    • HI458
    Le HI458 est un inverseur de source en boitier 4 pôles de Hager. Son intensité nominale In de 630A ainsi que sa commande par Poignée rotative longue en font une solution idéale pour le sectionnement de sécurité, la commutation manuelle, l'inversion de source ou la permutation en charge de 2 circuits dans les tableaux électriques notamment dans les installations tertiaires. Montage sur platine. Version raccordement sur plage.
    EAN
    3250613190057
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Inver­seurs de source manuels

    Inverseur de source 4P In630A Poignée rotative longue HI458

    Prix
    7 788,02 €
    HT/ Pièce *
    7 788,02 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Inverseur de source 4P In630A Poignée rotative longue

    HI458

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Cache-­borne 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour connec­tique basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire elec­trique 1 produit(s) disponible(s)
    • Axe de commu­ta­teur 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cache-­borne
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Acces­soires pour connec­tique basse tension
    • Poignée pour armoire elec­trique
    • Axe de commu­ta­teur
    • HZI203

      Ecran de protection plage 630A 4P

      130,35 € HT  / Pièce*
    • HZC206

      Capot cache borne 4P interrupteur 400 à 630A

      136,31 € HT  / Pièce*
    • HZ160

      Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125 A 630A

      127,84 € HT  / Pièce*
    • HZ159

      Barre de pontage 630A

      995,41 € HT  / Pièce*
    • HZI002

      Poignée noire pour app 125-630A

      159,82 € HT  / Pièce*
    • HZC102

      Axe 320 mm pour appareillage de 63 à 630A

      72,90 € HT  / Pièce*
    • HZC101

      Axe 200 mm pour appareillage de 63 à 630A

      58,09 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      1 000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      12 000 V
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      630 A
    • Courant assigné admis­sible IcwW IEC 60947
      17 kA
    • Courant court-­cir­cuit avec fusible gI-gG
      50 kA
    Puis­sance
    • Puis­sance d'em­ploi à 400 V AC AC1
      414 000 W
    • Puis­sance dissipée en entrée
      129,60 W
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'or­gane de commande
      Poignée rota­tive longue
    • Type de pôles
      4P
    Dimen­sions
    • Hauteur
      260 mm
    • Largeur
      379 mm
    • Profon­deur
      295 mm
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Commande moto­risée inté­grée
      Non
    Couver­cle, porte
    • Cade­nas­sable
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP00
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      12
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 70 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      2x 185 mm²

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HI458
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HI458 | Hager France

      Image produit HI458

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HI458 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HI458

      Commutateur 4 pôles 630A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice pour commutateur manuel HI4xx 125-630A | Hager France

      Notice pour commutateur manuel HI4xx 125-630A

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

      PDF
      1,35 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HIM406 - Inverseur de source modulaire 4P In63A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte
      HIM406
      Commutateur modulaire 3P+N 63A
      Prix
      725,97 €
      HT/ Pièce *
      725,97 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      HIM404 - Inverseur de source modulaire 4P In40A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte
      HIM404
      Commutateur modulaire 3P+N 40A
      Prix
      565,84 €
      HT/ Pièce *
      565,84 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      HI462 - Inverseur de source 4P In1250A Poignée rotative longue
      HI462
      Commutateur 4 pôles 1250A
      Prix
      19 422,92 €
      HT/ Pièce *
      19 422,92 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      HI406R - Inverseur de source modulaire 4P In125A Ue380 - 690Vac Poignée rotative courte
      HI406R
      Commutateur modulaire 125A
      Prix
      1 241,27 €
      HT/ Pièce *
      1 241,27 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      HIM408 - Inverseur de source modulaire 4P In80A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte
      HIM408
      Commutateur modulaire 3P+N 80A
      Prix
      828,51 €
      HT/ Pièce *
      828,51 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026