Disj. Boitier Moulé h3+P250 LSI AB 4P4D N0-50-100% 250A 25kA+Bloc diff Idn regl. HHT251JB

EAN
3250613200770
Conditionnement
1 Pièce
Prix
3 897,50 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Dispositif d'accès des câbles de données auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
  • Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit 1 produit(s) disponible(s)
  • Fonctions de connexion 1 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émission 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    250 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 220 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 240 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 380 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 415 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Courant assigné à 10°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC60947
    240 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC60947
    200 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC60947
    220 A
Architecture
  • Nombre de pôles
    4
  • Type d'organe de commande
    Manette
  • Type de boitier
    Produit complet
  • Position du neutre
    Gauche
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Devant
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6 000 V
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 - 415 V
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    22 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    57,75 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    10 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    40 000
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25 - 70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2
    3
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    35 - 150 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    35 - 185 mm²
  • Type de connection / prise
    Plage de raccordement
Câble
  • Matériau du câble
    Cuivre, Aluminium
Dimensions
  • Hauteur
    165 mm
  • Profondeur
    97 mm
Alimentation électrique
  • Sens d'alimentation
    Bornes amonts ou avales

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Documents

Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024