Châssis seul HW1 3P HE1E316CA0AA-MTS
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Contrôleur de temps de mise sous-tension 4 produit(s) disponible(s) -
Interverouillage 8 produit(s) disponible(s) -
Cadre porte 1 produit(s) disponible(s) -
Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit 3 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 5 produit(s) disponible(s) -
Position du commutateur des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 000 V
-
Catégorie de surtension selon IEC 60947-12
-
Courant assigné nominal1 600 A
-
Type de pôles3P
-
Adapté au montage sur jeu de barresOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HE1E316CA0AA-MTS
Châssis pour disjoncteur ouvert HW1 3P (CHA) - Borniers inclus, sans accessoires
PDF -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,14 MB
QuickInstall manual
Chassis for hw+ Air circuit breakers HW1
PDF28,62 MB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF30,42 MB -
Déclaration de conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 1 Août 2025
PDF442,09 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 1 Août 2025
PDF436,86 kB