The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Equi­pe­ment des armoires
    • Goulottes de câblage sans halo­gène
    • HA71002
    EAN
    4012740199544
    Conditionnement
    12 Mètres
    • Goulottes de câblage sans halo­gène

    Couvercle en PC-ABS beha-set pour HA7 leur 100mm RAL7035B gris clair HA71002

    Prix
    17,39 €
    HT/ Mètre *
    17,39 €
    HT/ Mètre *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Couvercle en PC-ABS beha-set pour HA7 leur 100mm RAL7035B gris clair

    HA71002

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      100 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    • Largeur du couvercle
      100 mm
    Matière
    • Maté­riau
      PC-ABS
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Produit compa­tible avec
      HA7 40x100, HA7 60x100, HA7 80x100, HA7 100x100

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    Déclaration REACH HA71002
    PDF
    Rapport RoHS HA71002
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HA71002 | Hager France

      Image produit HA71002

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HA71002 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HA71002

      Couvercle pour HA7 largeur 100 gris clair

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Fiche technique

      Image Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager France

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Fiche technique en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Image Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager France

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Fiche technique de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HA740080 - Goulotte de câblage sans halogène en PC-ABS beha-set l 80mm x p 40mm gris clair
      HA740080
      Goulotte de câblage sans halogene HA7 40x80mm gris clair
    • 2
      HA740040 - Goulotte de câblage sans halogène beha-set 40x40mm PC-ABS Gris clair
      HA740040
      Goulotte de câblage HA7 40x40 gris clair
      Prix
      50,55 €
      HT/ mètre *
      50,55 €
      HT/ mètre *
    • 3
      HNG5002507035B - Goulotte de câblage sans halogène en PPO beha-set h49mm x p24mm noryl gris clair
      HNG5002507035B
      Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x25mm gris clair
      Prix
      51,10 €
      HT/ Mètre *
      51,10 €
      HT/ Mètre *
    • 4
      HA760100 - Goulotte de câblage sans halogène beha-set 60x100mm PC-ABS Gris clair
      HA760100
      Goulotte de câblage HA7 60x100 gris clair
      Prix
      108,63 €
      HT/ mètre *
      108,63 €
      HT/ mètre *
    • 5
      HNG7507507035B - Goulotte de câblage sans halogène en PPO beha-set h73mm x p74mm noryl gris clair
      HNG7507507035B
      Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 75x75mm gris clair
      Prix
      132,83 €
      HT/ mètre *
      132,83 €
      HT/ mètre *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026