The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Equi­pe­ment des armoires
    • Goulottes de câblage sans halo­gène
    • HA70802
    EAN
    4012740199513
    Conditionnement
    20 Mètres
    • Goulottes de câblage sans halo­gène

    Couvercle en PC-ABS beha-set pour HA7 leur 80mm RAL7035B gris clair HA70802

    Prix
    15,94 €
    HT/ Mètre *
    15,94 €
    HT/ Mètre *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Couvercle en PC-ABS beha-set pour HA7 leur 80mm RAL7035B gris clair

    HA70802

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      80 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    • Largeur du couvercle
      80 mm
    Matière
    • Maté­riau
      PC-ABS
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Produit compa­tible avec
      HA7 40x80, HA7 60x80, HA7 80x80

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    Déclaration REACH HA70802
    PDF
    Rapport RoHS HA70802
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HA70802 | Hager France

      Image produit HA70802

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HA70802 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HA70802

      Couvercle pour HA7 largeur 80 gris clair

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Fiche technique

      Image Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager France

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Fiche technique en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Image Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager France

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Fiche technique de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HA725040 - Goulotte de câblage sans halogène en PC-ABS beha-set l 40mm x p 25mm gris clair
      HA725040
      Goulotte de câblage sans halogene HA7 25x40mm gris clair
    • 2
      BA7CLIP - Agrafe en polystyrène goulotte de câblage BA7/HA7 à partir de la largeur 40 mm
      BA7CLIP
      Clip en polystyrène pour goulotte de câblage BA7/HA7 largeur 40mm
      Prix
      3,24 €
      HT/ Pièce *
      3,24 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      HA780100 - Goulotte de câblage sans halogène beha-set 80x100mm PC-ABS Gris clair
      HA780100
      Goulotte de câblage HA7 80x100 gris clair
      Prix
      142,65 €
      HT/ Mètre *
      142,65 €
      HT/ Mètre *
    • 4
      HA71002 - Couvercle en PC-ABS beha-set pour HA7 leur 100mm RAL7035B gris clair
      HA71002
      Couvercle pour HA7 largeur 100 gris clair
      Prix
      17,39 €
      HT/ Mètre *
      17,39 €
      HT/ Mètre *
    • 5
      HN370503 - 3 Colliers de retenue beha-set pour HNG37050
      HN370503
      Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 37x50mm rot
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026