The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Coffrets gamma+ 13 et 18
    • GZ46A
    EAN
    3250613063498
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Coffrets gamma+ 13 et 18

    Accessoire pour association verticale bacs encastrement GZ46A

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Accessoire pour association verticale bacs encastrement

    GZ46A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      66 mm
    • Largeur
      272 mm
    • Profon­deur
      1 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Maté­riau
      Plas­tique
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires de montage
      Entre­toise

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH GZ46A
    PDF
    Rapport RoHS GZ46A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GZ46A | Hager France

      Image produit GZ46A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GZ46A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit GZ46A

      Accessoire pour association verticale bacs encastrement

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      P032F - Obturateur à clips 1 module
      P032F
      Obturateur à clips 1 module
    • 2
      GP318T - Porte transparente pour coffret Gamma 18, 3 rangées 54 M
      GP318T
      Porte transparente pour coffret Gamma 18, 3 rangées 54 M
      Prix
      104,65 €
      HT/ Pièce *
      104,65 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      GH77A - Kit montage cloison creuse pour bac
      GH77A
      Kit montage cloison creuse pour bac
    • 4
      GS218D - Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD218A
      GS218D
      Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD218A
      Prix
      58,49 €
      HT/ Pièce *
      58,49 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      P012 - Obturateurs en bande 12 modules pour volta
      P012
      Obturateurs en bande 12 modules
      Prix
      12,34 €
      HT/ Pièce *
      12,34 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026