Coffret d'habillage pour tableau 26M GS72A

EAN
3250612993109
Conditionnement
1 pièce
262,42 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • système de verrouillage 7 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    675 mm
  • Largeur
    350 mm
  • Profondeur
    140 mm
Couvercle, porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
  • Nombre de portes
    1
  • Type de porte
    Porte intérieure
  • Nombre de serrure de la porte
    1
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Epoxy
Matières
  • Couleur
    Blanc pur
Architecture
  • Position de la porte
    Gauche, Droite
Equipement
  • Nombre rangées
    2
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Type de verrouillage
    Loquet
Capacité
  • Nombre de modules
    26

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024