The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Coffrets gamma+ 13 et 18
    • GS418A
    EAN
    3250612993345
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Coffrets gamma+ 13 et 18

    Plaque fond Gamma 18 pour réhausse GR418A GS418A

    Prix
    103,15 €
    HT/ Pièce *
    103,15 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Plaque fond Gamma 18 pour réhausse GR418A

    GS418A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      625 mm
    • Largeur
      355 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    Notice
    • Utili­sable comme panneau arrière
      Oui
    • Utili­sable comme paroi laté­rale
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH GS418A
    PDF
    Rapport RoHS GS418A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GS418A | Hager France

      Image produit GS418A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GS418A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit GS418A

      Plaque fond Gamma 18 pour réhausse GR418A

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GP318T - Porte transparente pour coffret Gamma 18, 3 rangées 54 M
      GP318T
      Porte transparente pour coffret Gamma 18, 3 rangées 54 M
      Prix
      104,65 €
      HT/ Pièce *
      104,65 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      GH77A - Kit montage cloison creuse pour bac
      GH77A
      Kit montage cloison creuse pour bac
    • 3
      GF318E - Cadre porte, Gamma 18 pour GE318E
      GF318E
      Cadre porte, Gamma 18 pour GE318E
      Prix
      314,15 €
      HT/ Pièce *
      314,15 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      GZ35A - Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18
      GZ35A
      Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18
      Prix
      37,92 €
      HT/ Pièce *
      37,92 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      JP015 - Obturateur en bande 18 modules pour gamma
      JP015
      Obturateur en bande 18 modules
      Prix
      16,85 €
      HT/ Pièce *
      16,85 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026