The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • GR413CN

Réhausse pour coffret Gamma 13, 4 rangées 52 M + panneau de contrôle GA01N GR413CN

EAN
3250616616035
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Réhausse pour coffret Gamma 13, 4 rangées 52 M + panneau de contrôle GA01N

GR413CN

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires courants 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires courants
  • GR72AN

    Montant de réhausse, 2m

    102,29 € HT  / Pièce*
  • GR71AN

    Traverse de réhausse Gamma 13, 250mm

    19,05 € HT  / Pièce*
  • GR70A

    Bride d'assemblage pour rehausses

    10,89 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    850 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profon­deur
    50 mm
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP30

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH GR413CN
PDF
Hager Rapport RoHS GR413CN
PDF

Documents

  • Image produit

    Image GR413CN | Hager France

    Image produit GR413CN

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit GR413CN | Hager France

    Hager Fiche technique du produit GR413CN

    Réhausse pour coffret Gamma 13, 4 rangées 52 M + panneau de contrôle GA01N

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2014-07-25 | Hager France

    Guide d'installation International 2014-07-25

    PDF
    824,59 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    gamma+

    PDF
    6,28 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025