Réhausse pour coffret Gamma 18, 3 rangée + coffret panneau de contrôle GD018A GR318CN
EAN
3250616616004
Conditionnement
1 Pièce
Prix
127,12 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires courants 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur750 mm
-
Largeur355 mm
-
Profondeur50 mm
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Guide d'installation International 2014-07-25
PDF824,59 kB -
Brochures techniques & CCTP
GTL - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21
PDF854,27 kB -
Brochure
Brochure - Coffret
gamma+
PDF6,28 MB
Plus de documentation