The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Coffrets mini gamma
    • GP110P
    La porte opaque gamma+ 13 blanc GP110P pour tableau électrique GD110. est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Elle permet une finition soignée et est adaptée pour des installations résidentielles.
    EAN
    3250612960248
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Coffrets mini gamma

    Porte opaque blanc gamma+ pour GD110. GP110P

    Prix
    30,56 €
    HT/ Pièce *
    30,56 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Porte opaque blanc gamma+ pour GD110.

    GP110P

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • système de verrouillage
    • VZ313

      Serrure à clé pour coffrets cache-bornes

      44,66 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • GD110A

      Coffret cache-borne, 10 modules

      62,42 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Couver­cle, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte butée
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Sécu­rité
    • Type de verrouillage
      Serrure à barillet
    Equi­pe­ment
    • Nombre de clés
      1

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Déclaration REACH GP110P
    PDF
    Rapport RoHS GP110P
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GP110P | Hager France

      Image produit GP110P

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GP110P | Hager France

      Hager Fiche technique du produit GP110P

      Porte opaque pour GD110.

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager France

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GD108A - Coffret cache-borne, 8 modules
      GD108A
      Coffret cache-borne, 8 modules
      Prix
      58,07 €
      HT/ Pièce *
      58,07 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      P031F - Obturateur à clips 1/2 module
      P031F
      Obturateur à clips 1/2 module
    • 3
      GD102A - Coffret cache-borne, 2 modules
      GD102A
      Coffret cache-borne, 2 modules
      Prix
      17,61 €
      HT/ Pièce *
      17,61 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      GD104A - Coffret cache-borne, 4 modules
      GD104A
      Coffret cache-borne, 4 modules
      Prix
      22,53 €
      HT/ Pièce *
      22,53 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      GP102P - Porte opaque blanc pur gamma+ pour GD102.
      GP102P
      Porte opaque pour GD102.
      Prix
      9,03 €
      HT/ Pièce *
      9,03 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026