The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
  • Coffrets gamma+ 13 et 18
  • GM413A
  • Coffrets et armoires

Coffret Gamma+ 13 pré-équipé SanVis 4 rangées GM413A

EAN
3250611008569
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
998,67 €
HT/ Pièce *
998,67 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Coffret Gamma+ 13 pré-équipé SanVis 4 rangées

GM413A

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie
Capa­cité
  • Nombre de modules
    52
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    90 A
Dimen­sions
  • Profon­deur
    103 mm
  • Hauteur
    625 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Largeur en modules
    13
Couver­cle, porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
  • Maté­riau
    Poly­sty­rène (PS)
Equi­pe­ment
  • Nombre de rangées
    4
  • Nombre de rails
    1
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP30

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH GM413A
PDF
Iboco Rapport RoHS GM413A
PDF

Documents

  • Image produit

    Image GM413A | Hager France

    Image produit GM413A

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit GM413A | Hager France

    Hager Fiche technique du produit GM413A

    Coffret Gamma+ 13 pré-équipé SanVis 4 rangées

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2022-02-09 | Hager France

    Guide d'installation International 2022-02-09

    PDF
    3,95 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    GTL - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-07-20

    PDF
    160,31 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ450 - Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire quadro4-5
    FZ450
    Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5
    Prix
    94,46 €
    HT/ Pièce *
    94,46 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    FZ449 - Serrure à double barre 3mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire quadro4-5
    FZ449
    Serrure à double barre 3mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5
    Prix
    93,37 €
    HT/ Pièce *
    93,37 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    JP015 - Obturateur en bande 18 modules pour gamma
    JP015
    Obturateur en bande 18 modules
    Prix
    16,17 €
    HT/ Pièce *
    16,17 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    FZ451 - Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire quadro4-5
    FZ451
    Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5
    Prix
    94,46 €
    HT/ Pièce *
    94,46 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    FZ597 - Serrure à clé livrée avec 2 clés pour condamner les trappes d'accès GTL quadro45
    FZ597
    Fermeture, univers, avec 2 clés, pour IP43
    Prix
    154,64 €
    HT/ Pièce *
    154,64 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025