The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • GM113A
    EAN
    3250611008538
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Coffret Gamma+ 13 pré-équipé SanVis 1 rangée GM113A

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    GDM113A

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Coffret Gamma+ 13 pré-équipé SanVis 1 rangée

    GM113A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Porte/­pan­neau de commande 2 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants Panneau laté­raux/ar­rière 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Porte/­pan­neau de commande
    • Compo­sants Panneau laté­raux/ar­rière
    • GP113P

      Porte opaque pour coffret Gamma 13, 1 rangée 13 M

      41,74 € HT  / Pièce*
    • GP113T

      Porte transparente pour coffret Gamma 13, 1 rangée 13 M

      47,10 € HT  / Pièce*
    • GS113D

      Plaque fond Gamma 13 pour coffret GD113A

      32,43 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Fonc­tions
    • Inter­rup­teur prin­cipal de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Nombre de dispo­si­tifs de protec­tion contre le défaut d'arc AFDD
      0
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      13
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230-230 V
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      103 mm
    • Hauteur
      250 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Largeur en modules
      13
    Couver­cle, porte
    • Cade­nas­sable
      Non
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Maté­riau
      Poly­sty­rène (PS)
    Raccor­de­ment
    • Nombre d'en­trée de câbles
      0
    • Nombre de phases acces­sibles
      1
    Eléments fournis
    • Nombre de disjonc­teurs diffé­ren­tiels de type A
      1
    • Nombre d'in­ter­rup­teurs diffé­ren­tiels dans l'en­ve­loppe
      1
    Equi­pe­ment
    • Nombre de groupe lumière
      2
    • Nombre de rangées
      1
    • Avec comp­teur d'énergie
      Non
    • Nombre de rails
      1
    • Exten­sion possible
      Oui
    • Avec trans­for­ma­teur pour sonnerie
      Non
    • Avec prise de courant
      Non
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP30
    • Nombre de disjonc­teurs diffé­ren­tiels 30 mA
      0
    • Nombre de disjonc­teurs diffé­ren­tiels 300 mA
      0
    Compa­ti­bi­lité
    • Groupe de raccor­de­ments de four appro­prié pour un groupe haute tension
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH GM113A
    PDF
    Rapport RoHS GM113A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GM113A | Hager France

      Image produit GM113A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GM113A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit GM113A

      Coffret Gamma+ 13 pré-équipé SanVis 1 rangée

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2022-02-09 | Hager France

      Guide d'installation International 2022-02-09

      PDF
      3,95 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-07-20

      PDF
      160,31 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026