The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Coffrets gamma+ 13 et 18
    • GF318E
    EAN
    3250612860463
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Coffrets gamma+ 13 et 18

    Cadre porte, Gamma 18 pour GE318E GF318E

    Prix
    314,15 €
    HT/ Pièce *
    314,15 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cadre porte, Gamma 18 pour GE318E

    GF318E

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1 105 mm
    • Largeur
      468 mm
    • Profon­deur
      13 mm
    Couver­cle, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Nombre de portes
      1
    • Type de poignée
      Loquet rabat­table
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Trai­te­ment
      Laqué
    Archi­tec­ture
    • Posi­tion de la porte
      Gauche, Droite
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP30
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH GF318E
    PDF
    Rapport RoHS GF318E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GF318E | Hager France

      Image produit GF318E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GF318E | Hager France

      Hager Fiche technique du produit GF318E

      Cadre porte, Gamma 18 pour GE318E

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager France

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Manuel

      Image Manuel fr-FR, en-GB, pt-PT 2024-12-11 | Hager France

      Manuel fr-FR, en-GB, pt-PT 2024-12-11

      PDF
      4,90 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      JP015 - Obturateur en bande 18 modules pour gamma
      JP015
      Obturateur en bande 18 modules
      Prix
      16,85 €
      HT/ Pièce *
      16,85 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      FZ450 - Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire quadro4-5
      FZ450
      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5
      Prix
      101,05 €
      HT/ Pièce *
      101,05 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      FZ449 - Serrure à double barre 3mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire quadro4-5
      FZ449
      Serrure à double barre 3mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5
      Prix
      99,88 €
      HT/ Pièce *
      99,88 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      P032F - Obturateur à clips 1 module
      P032F
      Obturateur à clips 1 module
    • 5
      P012 - Obturateurs en bande 12 modules pour volta
      P012
      Obturateurs en bande 12 modules
      Prix
      12,34 €
      HT/ Pièce *
      12,34 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026