Cadre porte, Gamma 13, 50mm, avec serrure, pour GE313B GF313C

EAN
3250612860326
Conditionnement
1 Pièce
324,07 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    865 mm
  • Largeur
    394 mm
  • Profondeur
    50 mm
Couvercle, porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    1
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    Plastique
  • Traitement de surface
    Laqué
Architecture
  • Position de la porte
    Gauche, Droite
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe I
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Type de verrouillage
    Serrure double barre 3 mm
Capacité
  • Nombre de modules
    0

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024