Cadre porte, Gamma 13, 25mm, pour GE313B GF313B

EAN
3250612860432
Conditionnement
1 pièce
Prix
245,67 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    865 mm
  • Largeur
    394 mm
  • Profondeur
    25 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    1
Matières
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
  • Matière
    Plastique
  • Traitement de surface
    Laqué
Architecture
  • Position de la porte
    Gauche, Droite
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe I
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Type de verrouillage
    Loquet
Capacité
  • Nombre de modules
    0

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Documents

  • Image produit

    Image GF313B | Hager France

    Image produit GF313B

  • Guide d'installation

    Image MOA Blendrahmen für Mauerkasten | Hager France

    MOA Blendrahmen für Mauerkasten

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    419,53 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    Brochure fr-FR 2022-01-04

    PDF
    6,28 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] Mise en œuvre du système de distribution d’énergie gamma+ | Hager | Hager France

    [Découverte] Mise en œuvre du système de distribution d’énergie gamma+ | Hager

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
    Image [Découverte] gamma+ testé et approuvé par Claude Pontaud à Laudun | Hager | Hager France

    [Découverte] gamma+ testé et approuvé par Claude Pontaud à Laudun | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
    Image [Découverte] gamma+ testé et approuvé par Guillaume Drevet à Lyon | Hager | Hager France

    [Découverte] gamma+ testé et approuvé par Guillaume Drevet à Lyon | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
  • How-to

    Image Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager | Hager France


    Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager

    How-to fr-FR 2023-05-31

    URL
    Image Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - GTL | Hager France

    Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - GTL

    How-to fr-FR 2023-05-26

    URL
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024