The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • GF313A

Cadre porte, Gamma 13, 50mm, pour GE313B GF313A

EAN
3250612860272
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Cadre porte, Gamma 13, 50mm, pour GE313B

GF313A

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    865 mm
  • Largeur
    394 mm
  • Profon­deur
    50 mm
Couver­cle, porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    1
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc
  • Maté­riau
    Plas­tique
  • Trai­te­ment
    Laqué
Archi­tec­ture
  • Posi­tion de la porte
    Gauche, Droite
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion
    Classe I
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP2XC
  • Type de verrouillage
    Loquet
Capa­cité
  • Nombre de modules
    0

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH GF313A
PDF
Hager Rapport RoHS GF313A
PDF

Documents

  • Image produit

    Image GF313A | Hager France

    Image produit GF313A

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit GF313A | Hager France

    Hager Fiche technique du produit GF313A

    Cadre porte, Gamma 13, 50mm, pour GE313B

    PDF
  • Guide d'installation

    Image MOA Blendrahmen für Mauerkasten | Hager France

    MOA Blendrahmen für Mauerkasten

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    419,53 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    gamma+

    PDF
    6,28 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025