The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • GE326P

Bac encastrement profondeur 180mm, 2T pour GD313A + GA01N/GA01xN + com. GE326P

EAN
3250616006843
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Fin de commercialisation

Produits de suivi :

GE326EN

Bac encastrement profondeur 180mm, 2T pour GD313A + GA01N/GA01xN + com.

GE326P

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Porte/­pan­neau de commande 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires de montage 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Porte/­pan­neau de commande
  • Acces­soires de montage
  • GF326E

    Cadre porte, Gamma 13 pour GE326E

    161,06 € HT  / Pièce*
  • GF002E

    Trappe d'accès pour GTL encastrée 2T

    108,95 € HT  / Pièce*
  • GZ46A

    Accessoire pour association verticale bacs encastrement

    0,00 € HT  / *

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Nombre de rangées
    3
Dimen­sions
  • Hauteur
    530 mm
  • Largeur
    540 mm
  • Profon­deur
    180 mm
  • Profon­deur de montage
    160 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Cloison creuse
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP40

Documents

  • Image produit

    Image GE326P | Hager France

    Image produit GE326P

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit GE326P | Hager France

    Hager Fiche technique du produit GE326P

    Bac encastrement profondeur 180mm, 2T pour GD313A + GA01N/GA01xN + com.

    PDF
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025