![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Goulotte GBD 50x190 blanc paloma GBD5019009010
EAN
4012740827959
Conditionnement
8 Mètres
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Coupleur pour goulottemural 1 produit(s) disponible(s)
-
Embout pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
-
Angle intérieur pour goulotte d'installation 2 produit(s) disponible(s)
-
Angle extérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
-
Angle plat pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 4 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur54 mm
-
Largeur207 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure / utile8 150 - 8 150 mm²
Couvercle, porte
-
Nombre de couvercles pouvant être montés3
-
Largeur de la partie supérieure 145 mm
-
Largeur de la partie supérieure 245 mm
-
Largeur de la partie supérieure 345 mm
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)21
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)58
Compatibilité
-
Format appareillages compatiblesDirect 45 mm
Installation, montage
-
Perforation de socleOui
Matière
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Connectivité
-
Accessoires d'alignementEclisses en références séparées
Equipement
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Licence de produit
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE GBD T043A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Plus de documentation