Support pour apparareillage modulaire L4760
EAN
4012740889049
Conditionnement
1 Pièce
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Format appareillages compatiblesDIN 2 []
Configuration
-
Configuration de la boîteFermé
Connectivité
-
Type de montageEmpilable, Fixation par encliquetage
Dimensions
-
Nombre d'unités4
Installation, montage
-
Type de montage de la boîteDevant
Fonctions
-
Possibilité de décharge de tractionNon
Matière
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité DA_DB_DE
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Plus de documentation