Embout pour GBD 50x190mm en ABS en blanc pur L44139010

EAN
4012740859080
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    190 mm
Configuration
  • Chevauchement
    Oui
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
  • Produit compatible avec
    GBD 50x190

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024