Câble d'entrée plat ALU, quadro evo FZ402AL

EAN
3250612525010
Conditionnement
10 Pièces
Prix
65,78 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    5 mm
  • Largeur
    232 mm
  • Profondeur
    120 mm
Matière
  • Matière
    Aluminium
  • Traitement de surface
    Laqué

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024