The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ021B
    Le FZ021B est un cadre de finition univers de Hager, pour armoire 1 travée de dimensions de 650mm de hauteur et 300mm de largeur. Il équipe les armoires électriques univers installées en encastré. Sa finition soignée Blanc pur contribue à l'intégration esthétique du tableau à l'intérieur des bâtiment. Il est livré avec son kits de fixation à l'armoire et peut accepter une compensation de profondeur de 10 à 58mm.
    EAN
    3250612777716
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Cadre de finition univers RAL9010 Blanc pur pour armoire 1 travée H650xL300mm FZ021B

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cadre de finition univers RAL9010 Blanc pur pour armoire 1 travée H650xL300mm

    FZ021B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      702 mm
    • Largeur
      352 mm
    • Profon­deur
      13 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      1
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Maté­riau
      Acier
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP00

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH FZ021B
    PDF
    Rapport RoHS FZ021B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FZ021B | Hager France

      Image produit FZ021B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ021B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit FZ021B

      Cadre de finition universZ, 1 travée, RAL9010, pour armoire 650x300mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image - | Hager France

      -

      Guide d'installation International 2025-01-28

      PDF
      4,45 MB
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Guide

      Image Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager France

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Guide en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026