The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • FX438
    EAN
    3250610680957
    Conditionnement
    1 Pièce

    Plinth, venezia, Evo,100x400x400mm, pour coffret métallique FX438

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Plinth, venezia, Evo,100x400x400mm, pour coffret métallique

    FX438

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Compo­sants de tête et de socle 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Compo­sants de tête et de socle
    • FN430E

      Kit association Quadro+ pour superposer 2 socles long 10m h 100mm + kit visserie

      91,70 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      150 mm
    • Largeur
      105 mm
    • Profon­deur
      510 mm
    Equi­pe­ment
    • Socle pour coffret de distri­bu­tion
      Socle complet
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe I
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Gris silex
    • Maté­riau
      Acier

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH FX438
    PDF
    Rapport RoHS FX438
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FX438 | Hager France

      Image produit FX438

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FX438 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit FX438

      Plinth, venezia, Evo,100x400x400mm, pour coffret métallique

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Catalogue technique - Enveloppe | Hager France

      Catalogue technique - Enveloppe

      quadro evo

      PDF
      11,67 MB
      Image Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-06-27

      PDF
      311,66 kB
      Image Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-09-19

      DOCX
      290,42 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Enveloppes | Hager France

      Brochure - Enveloppes

      quadro evo

      PDF
      6,92 MB
    • Catalogue

      Image Catalogue - Enveloppe | Hager France

      Catalogue - Enveloppe

      quadro evo

      PDF
      15,50 MB
      Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

      Guide de choix - Enveloppe

      quadro evo

      PDF
      7,07 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026