The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • FT94H

Armoire univers 1400x1050x350 IP5 cl.II FT94H

EAN
3250612701681
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Fin de commercialisation

Produits de suivi :

FR94H

Armoire univers 1400x1050x350 IP5 cl.II

FT94H

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 4 produit(s) disponible(s)
  • Clé de boîtier / d'ar­moire 1 produit(s) disponible(s)
  • Insert de système de ferme­ture 3 produit(s) disponible(s)
  • Entrée de câble pour coffret et armoire 6 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
  • système de verrouillage
  • Clé de boîtier / d'ar­moire
  • Insert de système de ferme­ture
  • Entrée de câble pour coffret et armoire
  • FZ401

    Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers

    35,97 € HT  / Pièce*
  • FZ501

    Serrure à double panneton 3mm avec 1 clé IP5 pour armoire univers

    55,79 € HT  / Pièce*
  • FZ527

    Poignée en T avec clé n° E455 avec 2 clés pour armoire univers IP5-6

    178,42 € HT  / Pièce*
  • FZ526

    Poignée en T avec clé n° E405 avec 2 clés pour armoire univers IP5-6

    162,60 € HT  / Pièce*
  • FZ507

    Poignée en T avec clé n° E1242 avec 2 clés pour armoire univers IP5-6

    166,45 € HT  / Pièce*
  • FZ850

    Clé triangle + carré + double barre pour armoire Quadro+

    78,89 € HT  / Pièce*
  • FZ517

    Insert pour serrure carré 8X8 mm Quadro+ Quadro 5

    97,42 € HT  / Pièce*
  • FZ516

    Insert pour serrure carré 6X6 mm Quadro+ Quadro 5

    97,42 € HT  / Pièce*
  • FZ515

    Insert pour serrure triangle 8mm Quadro+ Quadro 5

    97,42 € HT  / Pièce*
  • FZ406M

    Plaque d'entrée de câbles, métrique prédécoupage pour presse-étoupe, IP55

    61,94 € HT  / Pièce*
  • FZ404

    Plaque passe-câbles Quadro4 étanches pleine plaque haute sans prédécoupes

    65,29 € HT  / Pièce*
  • FZ402

    Plaque passe-câblées Quadro4 équipée étanche

    172,07 € HT  / Pièce*
  • FZ407M

    Plaque d'entrée de câbles, métrique prédécoupage pour presse-étoupe, IP55

    62,56 € HT  / Pièce*
  • FZ408M

    Entrée de câbles, univers, IP55, métrique prédécoupage pour presse-étoupe

    62,56 € HT  / Pièce*
  • FZ415S

    Entrée de câbles, univers, plastique, avec 2 bec pour câble d=23-55mm, CL2

    236,35 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    1 400 mm
  • Largeur
    1 050 mm
  • Profon­deur
    350 mm
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    1 mm
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP54
  • Classe de protec­tion
    Classe II
  • Type de verrouillage
    Ferme­ture à 3-points
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK10
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    4
  • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
    8
  • Nombre de rangées
    36
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Matière
  • Couleur
    Gris silex
  • Code RAL
    7032
  • Maté­riau
    Acier
Couver­cle, porte
  • Nombre de portes
    2
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    400 A

Documents

  • Image produit

    Image FT94H | Hager France

    Image produit FT94H

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit FT94H | Hager France

    Hager Fiche technique du produit FT94H

    Armoire univers 1400x1050x350 IP5 cl.II

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT** | Hager France

    Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT**

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    824,09 kB
  • Brochure

    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025