The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • FT93S

Armoire univers 1400x800xr275 IP54 cl.II FT93S

EAN
3250612701605
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

FR93S

Armoire univers 1400x800xr275 IP54 cl.II

FT93S

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (20)
    • Insert de système de ferme­ture 4 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support docu­ments 1 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment 1 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câble pour coffret et armoire 6 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 5 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Insert de système de ferme­ture
    • Pochette / support docu­ments
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment
    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • système de verrouillage
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • Clé de boîtier / d'ar­moire
    • Embout de ferme­ture pour goulotte de jonc­tion
    • FZ503

      Serrure carré mâle 7mm chromée, avec 1 clé, pour armoire univers IP5-6

      59,33 € HT  / Pièce*
    • FZ517

      Insert pour serrure carré 8X8 mm Quadro+ Quadro 5

      97,42 € HT  / Pièce*
    • FZ516

      Insert pour serrure carré 6X6 mm Quadro+ Quadro 5

      97,42 € HT  / Pièce*
    • FZ515

      Insert pour serrure triangle 8mm Quadro+ Quadro 5

      97,42 € HT  / Pièce*
    • FZ795D

      Porte-document, metallique, adhésif, pour armoires FA/FT/FG

      100,27 € HT  / Pièce*
    • FZ718

      kit liaison armoire Univers verticale armoire-armoire IP5 3 travées

      0,00 € HT  / *
    • FZ406M

      Plaque d'entrée de câbles, métrique prédécoupage pour presse-étoupe, IP55

      61,94 € HT  / Pièce*
    • FZ404

      Plaque passe-câbles Quadro4 étanches pleine plaque haute sans prédécoupes

      65,29 € HT  / Pièce*
    • FZ402

      Plaque passe-câblées Quadro4 équipée étanche

      172,07 € HT  / Pièce*
    • FZ407M

      Plaque d'entrée de câbles, métrique prédécoupage pour presse-étoupe, IP55

      62,56 € HT  / Pièce*
    • FZ408M

      Entrée de câbles, univers, IP55, métrique prédécoupage pour presse-étoupe

      62,56 € HT  / Pièce*
    • FZ415S

      Entrée de câbles, univers, plastique, avec 2 bec pour câble d=23-55mm, CL2

      236,35 € HT  / Pièce*
    • FZ502

      Serrure triangle mâle 7mm chromée + clé IP5-6 pour armoire univers

      59,33 € HT  / Pièce*
    • FZ501

      Serrure à double panneton 3mm avec 1 clé IP5 pour armoire univers

      55,79 € HT  / Pièce*
    • FZ527

      Poignée en T avec clé n° E455 avec 2 clés pour armoire univers IP5-6

      178,42 € HT  / Pièce*
    • FZ526

      Poignée en T avec clé n° E405 avec 2 clés pour armoire univers IP5-6

      162,60 € HT  / Pièce*
    • FZ507

      Poignée en T avec clé n° E1242 avec 2 clés pour armoire univers IP5-6

      166,45 € HT  / Pièce*
    • FZ401

      Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers

      35,97 € HT  / Pièce*
    • FZ850

      Clé triangle + carré + double barre pour armoire Quadro+

      78,89 € HT  / Pièce*
    • FZ443

      Goulotte de jonction horizontale 3 travées

      0,00 € HT  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1 400 mm
    • Largeur
      800 mm
    • Profon­deur
      275 mm
    • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
      1 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP54
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Ferme­ture à 3-points
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      3
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      6
    • Nombre de rangées
      27
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré, En saillie
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Gris silex
    • Code RAL
      7032
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    • Maté­riau
      Acier
    Couver­cle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      400 A

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH FT93S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FT93S | Hager France

      Image produit FT93S

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FT93S | Hager France

      Hager Fiche technique du produit FT93S

      Armoire univers 1400x800xr275 IP54 cl.II

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT** | Hager France

      Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT**

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      824,09 kB
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025